UDK 4 RD - 단자대
3048658

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

여러 개의 전선을 수용할 수 있도록 각 측면에 2개의 연결 지점 있음
이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.