cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||