산업용 AI
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
단자대 액세서리
TS-TB - 절연 플레이트
TS-TB
-
절연 플레이트
3062838
절연 플레이트, 단자 중앙에서 인접한 브리지의 전기 절연용, 깊이: 22 mm, 높이: 22 mm, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
치수
높이
22 mm
깊이
22 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3062838
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BEKZ1X
GTIN
4046356623872
개당 중량(패키지 포함)
0.422 g
개당 중량(패키지 제외)
0.345 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말