단자대 액세서리
ATP-TB - 격판
ATP-TB
-
격판
3046272
격판, 깊이: 45.7 mm, 폭: 3 mm, 높이: 56 mm, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
치수
폭
3 mm
엔드 커버 폭
1.5 mm
높이
56 mm
깊이
45.7 mm
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3046272
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
500 pc
제품 키
BEKZ1X
GTIN
4046356586412
개당 중량(패키지 포함)
3.69 g
개당 중량(패키지 제외)
3.48 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400