CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
NK
승인 ID: 09 ME 139ABS
승인 ID: 22-2196825-PDADNV
승인 ID: TAE000014HEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExKIWA19.0011U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 22 A | 0.5 - 2.5 | ||
ATEX
승인 ID: KIWA19ATEX0019U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 타입 검사 인증서 | 550 V | 22 A | 0.5 - 2.5 | |