IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65179정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
승인 ID: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
승인 ID: 40034766정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | |||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 15 A | |||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A |