전자 하우징은 해당 애플리케이션과의 조정을 위해 IP40 또는 IP65/IP67 버전으로 제공됩니다. 이는 빌딩 기술 및 산업 분야의 까다로운 요구 사항도 충족할 수 있음을 의미합니다.
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 노란색 (유사 RAL 1018)
MCS 엔클로저는 단순한 공간 이상의 기능을 제공하는 만능 제품입니다. 이 플라스틱 하우징을 통해 피닉스컨택트는 산업 분야 및 빌딩 기술의 광범위한 전자 애플리케이션을 위한 모듈형 모니터링 케이스 시스템(MCS)을 제공합니다. 엔클로저는 PCB의 빠른 설치와 손쉬운 마운팅부터 간편한 장치 유지 관리에 이르기까지 모든 수준에서 인상적입니다.
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 노란색 (유사 RAL 1018)
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
하우징 프레임, 래칭 커버(분리 불가능), 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)
하우징 프레임, 래칭 커버(분리 불가능), 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)
하우징 프레임, 마킹 필드가 있는 설계 부품, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 노란색 (유사 RAL 1018)
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)
하우징 프레임, 래칭 커버(분리 불가능), 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)
하우징 프레임, 힌지 커버(투명), 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
피닉스컨택트는 새로운 MCS 시리즈를 통해 잘 설계된 다양한 전자 장치용 하우징을 제공합니다. 이 제품은 PCB 설치와 간단한 마운팅에서 장치 유지 관리에 이르기까지 모든 단계에서 깊은 감동을 선사할 것입니다. 모듈형 설계의 하우징은 탁월한 실용성을 제공합니다.
MCS(모니터링 케이스 시스템) 전자 하우징은 산업 및 빌딩 자동화 분야에서 장치 네트워킹과 관련한 높은 요구 사항을 충족합니다. 이 플라스틱 엔클로저의 가변성 이점을 활용하십시오.
| MCS 전자 하우징 | |
|---|---|
| 하우징 크기 | 두 가지 IP 버전의 세 가지 크기: IP40 및 IP65/IP67(씰 및 DAE 추가 포함) |
| 온도 범위 | -40°C - +85°C |
| 소재 | PA-GF(UL94 V0) |
| 색상 | 밝은 회색(RAL 7035), 노란색(RAL 1018), 파란색(RAL 5015) 및 검정색(RAL 9005)으로도 제공됨 |
| 내충격 | IK07 |
센서나 IIoT 애플리케이션을 위한 모니터링 케이스 시스템 키트에서 원하는 하우징을 구성하십시오. IP 보호 등급, 하우징 크기, 커버 버전, 색상 등의 옵션을 선택하십시오.
전자 하우징은 해당 애플리케이션과의 조정을 위해 IP40 또는 IP65/IP67 버전으로 제공됩니다. 이는 빌딩 기술 및 산업 분야의 까다로운 요구 사항도 충족할 수 있음을 의미합니다.
하우징은 교체가 가능한 특수 힌지와 같은 세부 설계를 통해 편리한 작동을 실현합니다. 이러한 힌지를 설치하면 하우징을 팬처럼 열 수 있습니다. 커버는 연결된 상태로 유지되며 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
하우징은 다양한 방법으로 마운팅할 수 있습니다. 선택적으로 어댑터 플레이트와 결합하면 전자 하우징을 알루미늄 압출, 플러시 마운팅 소켓, 마스트, 벽 및 심지어 DIN 레일에 공구 없이 안전하게 래칭할 수 있습니다.
모듈형 시스템을 사용하여 개별 맞춤형 하우징이 가능합니다.이 프로세스에는 구성기에서 IP 보호 등급, 크기, 색상, 커버 버전 등 다양한 요소를 선택하는 작업이 포함됩니다. 하우징은 추가의 액세서리로 보완됩니다.
각진 하우징 모서리로 인해 거의 수평 방향에서 PCB를 설치할 수 있습니다. 따라서 사전 조립된 커넥터가 하우징의 구멍을 통해 매끄럽게 삽입됩니다. 긍정적 효과: 연결 부분을 높은 측면 패널에 쉽게 밀봉할 수 있습니다. 따라서 베이스 영역을 PCB에 거의 전부 사용할 수 있습니다.
제품 관리자인 Lisa Picherer가 기술 토론에서 혁신적인 MCS(모니터링 케이스 시스템) 시리즈 전자 하우징의 장점에 대해 자세히 설명합니다. 장치 제조업체와 설치업체 모두에게 유익한 새로운 엔클로저에 대해 설명합니다.
영구적으로 설치된 씰은 적절한 폐쇄를 가능하게 합니다. 또한 씰은 하우징에 남아 있어 분실될 위험이 없습니다.
IP67/IP65를 충족하는 하우징 버전에는 압력 보정 부품이 사전 설치되어 있습니다.
하우징은 벽, 마스트, 알루미늄 압출 또는 DIN 레일에도 마운팅할 수 있습니다. 옵션인 어댑터 플레이트를 사용하면 가능합니다.
마운팅 시 공구가 필요하지 않습니다. 하우징은 마운팅 과정에서 어댑터 플레이트에 고정됩니다. 나사로 하우징을 고정할 수도 있습니다(별도 주문 가능). 하우징을 분리하려면 나사(사용된 경우)를 제거하고 드라이버나 유사한 공구를 사용하여 어댑터 플레이트의 홈 위로 걸쇠를 당겨 빼냅니다.
모듈형 시스템을 사용하여 개별 하우징을 만들 수 있습니다. 여러 RAL 색상이 제공됩니다. 또한 다양한 프레임 버전과 기타 액세서리를 다양하게 결합할 수 있습니다. 기타 고객별 맞춤화 옵션에 대해 문의하십시오.