MCS-156X127-C-S-7035
-
하우징 프레임
1524438
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
하우징 커버의 옵션 힌지 덕분에 장치 설치 및 유지 관리 시 작동이 편리
어댑터 플레이트 옵션을 통한 유연한 마운팅
안전한 작동을 보장하는 적절한 보호 수준
모듈형 시스템으로 인해 개별화된 제품 선택
최적화된 PCB 설치: 앵글형 하우징 에지 덕분에 PCB를 거의 수평 방향으로 설치할 수 있습니다
자주 묻는 질문
색상과 다른 맞춤형 옵션으로는 어떤 게 있나요?
모듈형 시스템을 사용하여 맞춤형 하우징을 구성할 수 있습니다. 여러 RAL 색상이 제공됩니다. 또한 다양한 프레임 버전과 추가 액세서리를 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 추가적인 고객 맞춤화는 피닉스컨택트에 요청하십시오.
컴포넌트를 함께 연결할 수 있나요?
새로 장착할 수도 있는 리빙 힌지를 사용하면 하우징에 커버를 고정할 수 있고 양손이 자유롭습니다.
어떤 색상이 있고 어떤 색상이 가능하나요?
하우징과 어댑터 플레이트는 RAL7035(밝은 회색)로 제공됩니다. 프레임은 RAL7035(밝은 회색), RAL9005(칠흑색), RAL5015(하늘색) 및 RAL1018(아연황색) 색상 버전으로 제공됩니다. 고객 맞춤형 컬러 버전을 요청할 수 있습니다.
어떤 적용 옵션이 있나요?
하우징은 특히 빌딩 기술이나 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 그러나 하우징이 다양하고 견고해서 다른 분야에도 적용이 가능합니다.