장치를 얼마나 효율적으로 마운트할 수 있는지는 어떤 하우징을 사용하느냐에 따라 결정됩니다. ME MAX 시리즈 전자 하우징을 사용하면 개별 부품을 서로 손쉽게 래칭할 수 있습니다. 또한 하프 쉘 하우징은 중앙 부품을 사용하여 손쉽게 확장할 수 있으므로 전체 폭의 모듈형 확장이 가능합니다.
DIN 레일 하우징, 컴플리트 하우징, 높은 설계, TBUS 옵션 있음, 스프링 케이지 연결방식, 폭: 6.3 mm, 높이: 93.1 mm, 깊이: 101.2 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션)