ME MAX 22,5 F G 3-3 BU
-
전자 하우징
2279198
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 플랫 설계, 통풍구 없음, 폭: 22.6 mm, 높이: 85 mm, 깊이: 91.15 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 5
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 권장 사항 | 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금) |
| 하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 모듈형 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ME-MAX |
| 제품군 | ME MAX 22,5.. |
| 핀 수 | 18 |
| 30 | |
| 최대 핀 수 | 30 (간격: 3.5 mm) |
| 24 (간격: 5 mm) | |
| 18 (간격: 7.25 mm/7.5 mm) | |
| 행 수 | 3 |
| 3 | |
| 번호 (연결 개구부) | 6 |
| 통풍구 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.6 mm |
| 높이 | 85 mm |
| 깊이 | 91.15 mm |
| DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 | 84.5 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (하우징) | 파란색 (RAL 5015) |
| 소재 하우징 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
| 주변 온도 | 20 °C |
| 경감 계수 | 1 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 5.5 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
| 주변 온도 | 30 °C |
| 경감 계수 | 0.91 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 5 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
| 주변 온도 | 40 °C |
| 경감 계수 | 0.81 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 4.5 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
| 주변 온도 | 50 °C |
| 경감 계수 | 0.7 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 3.8 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
| 주변 온도 | 60 °C |
| 경감 계수 | 0.57 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 3.1 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C | |
| 주변 온도 | 70 °C |
| 경감 계수 | 0.49 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 2.7 W |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 10 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| PCB 홀더 수 | 1 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2279198 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHABA |
| GTIN | 4046356285384 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 53.43 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.475 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 인쇄 회로 기판 하우징 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 인쇄 회로 기판 하우징 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - PCB 단자대 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - PCB 단자대 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB 단자대 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB 단자대 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - PCB 단자대 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - PCB 단자대 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB 단자대 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB 단자대 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - PCB 단자대 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - PCB 단자대 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB 커넥터 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB 커넥터 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - PCB 커넥터 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077614
-
ME FE-CONTACT - 기능성 접지 접점 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - 필러 플러그 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - 기능성 접지 접점 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
ME MF 17,5 - 베이스 래치 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN 레일 커넥터 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN 레일 커넥터 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - 전원 커넥터 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - 필러 플러그 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - 엔드 브라켓 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - PCB 커넥터 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919
-
PBR 42A BU - 교차 연결 2201916
-
PBR 42A GY - 교차 연결 2201917
-
PBR 42A RD - 교차 연결 2201915
-
ME-SAS - 차폐 연결 클램프 2853899
-
CR MSTBO-G1 - 코딩 섹션 2199618
이점
손쉬운 설치
6.2 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
회전 가능한 투명 전면부 커버