cULus Recognized
승인 ID: E60425-20050718정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 16 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |
인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, 간격: 5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프, 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 16 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |