ME FE-CONTACT
-
기능성 접지 접점
2908294
DIN 레일 하우징, 납땜 러그가 있는 FE 접점, 폭: 5 mm, 높이: 15.25 mm, 깊이: 9.5 mm, 색상: 은색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 설치
DIN 레일 하우징, 납땜 러그가 있는 FE 접점, 폭: 5 mm, 높이: 15.25 mm, 깊이: 9.5 mm, 색상: 은색