DIN 레일 하우징
ME 모듈형 전자 하우징
CR MSTBO-G1 - 코딩 섹션
CR MSTBO-G1
-
코딩 섹션
2199618
코딩 섹션, 헤더 또는 반전타입 플러그의 홈 부분에 삽입, 빨간색 절연 소재
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
빨간색 (RAL 3001)
치수
간격
-
참고
주문 정보:
패킹 단위(PU)는 개별 키 연결 섹션을 나타냅니다. 6개의 키 연결 섹션이 키 연결 스타에 위치합니다.
상용 데이터
항목 번호
2199618
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ACHADZ
GTIN
4046356356770
개당 중량(패키지 포함)
0.153 g
개당 중량(패키지 제외)
0.15 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27469090
ECLASS-13.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말