ME-IO-S 24 IO 100 7035 18
-
전자 하우징
1699480
DIN 레일 하우징, I/O 하우징, 통풍구 있음, 폭: 24 mm, 높이: 100 mm, 깊이: 80 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: 버스 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 8
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 다기능 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ME-IO-S |
| 제품군 | ME-IO-S.. |
| 최대 핀 수 | 18 (간격: 5 mm) |
| 통풍구 있음 | 예 |
| 폭 | 24 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 깊이 | 80 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 색상 (베이스 래치) | 짙은 오렌지색 (RAL 2011) |
| 소재 하우징 | PC |
| 소재 베이스 래치 | POM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| 온도 | 650 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| 열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 온도 | 125 °C |
| 테스트 기간 | 1 h |
| 힘 | 20 N |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
| PCB 홀더 수 | 1 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| PCB 두께 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 1699480 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265783 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 46.86 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 46.86 g |
| 원산지 | 배송 시 원산지 정보가 함께 제공됩니다. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - 측면 부품 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - 전자 하우징 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 전자 하우징 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - 전자 하우징 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - 전자 하우징 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - 기능성 접지 접점 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - 전자 하우징 1699485
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN - 전자 하우징 1699474
-
SZS 0,4X2,0 - 스크류 드라이버 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
이점
2개의 측면 패널과 1개의 DIN 레일 고정 레버를 사용한 간단한 모듈 조립
5 mm 간격의 18핀 커넥터로 높은 연결 밀도 제공
심플한 설계와 사전 정의된 모듈 레이아웃으로 가격에 민감한 애플리케이션에 적합
사전 인쇄된 18핀 전면부 케이블 커넥터로 모듈에 쉽게 케이블링
공간 절약형 상태 인디케이터 제공