ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN
-
전자 하우징
1699474
DIN 레일 하우징, I/O 하우징, 통풍구 있음, 폭: 24 mm, 높이: 100 mm, 깊이: 80 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: 버스 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 8
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 권장 사항 | PCB 다이렉트 커넥터용 접점 패드의 소재: 갈바닉 골드(경질 금) |
| 제품 타입 | 전체 하우징 |
| 하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ME-IO-S |
| 제품군 | ME-IO-S.. |
| 통풍구 있음 | 예 |
| 폭 | 24 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 깊이 | 80 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 색상 (베이스 래치) | 짙은 오렌지색 (RAL 2011) |
| 소재 하우징 | PC |
| 소재 베이스 래치 | POM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| 온도 | 650 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| 열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 온도 | 125 °C |
| 테스트 기간 | 1 h |
| 힘 | 20 N |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
| PCB 홀더 수 | 1 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| PCB 두께 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 1699474 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265776 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 48.66 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 48.66 g |
| 원산지 | 배송 시 원산지 정보가 함께 제공됩니다. |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - 측면 부품 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - 전자 하우징 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 전자 하우징 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - 전자 하우징 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - 전자 하우징 1699480
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - 전자 하우징 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - 기능성 접지 접점 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - 전자 하우징 1699485
-
SZS 0,4X2,0 - 스크류 드라이버 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
이점
2개의 측면 패널과 1개의 DIN 레일 고정 레버를 사용한 간단한 모듈 조립
심플한 설계와 사전 정의된 모듈 레이아웃으로 가격에 민감한 애플리케이션에 적합
공간 절약형 상태 인디케이터 제공