ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - 전자 하우징
1699470

DIN 레일 하우징, I/O 하우징, 통풍구 있음, 폭: 24 mm, 높이: 100 mm, 깊이: 80 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: 버스 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 8

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품




이점

2개의 측면 패널과 1개의 DIN 레일 고정 레버를 사용한 간단한 모듈 조립
5 mm 간격의 18핀 커넥터 2개로 높은 연결 밀도 제공
심플한 설계와 사전 정의된 모듈 레이아웃으로 가격에 민감한 애플리케이션에 적합
사전 인쇄된 두 개의 18핀 전면부 케이블 커넥터로 간단한 모듈 내 케이블링
공간 절약형 상태 인디케이터 제공