HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB 커넥터
1569965

픽토그램 케이블 사이즈 1.5 mm2
픽토그램 연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
픽토그램 마운팅 타입 직접 플러그 삽입 방법
픽토그램 포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 63 V, 전위 수: 18, 행 수: 2, 핀 수: 18, 연결 수: 18, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
높은 접점 밀도를 위한 사용자 친화적 전면부 연결 플러그