RJ45 PCB 커넥터, 설계: RJ45, 핀 수: 8, 10 Gbps, THR납땜, 보호 수준: IP20, 연결 방법: THR 리플로우/THT 웨이브, Tape and Reel
구리 및 FO 케이블용 어댑터 및 커플링
어댑터 및 커플링은 케이블을 조정할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. DIN 레일 어댑터는 케이블의 안전한 연결과 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 필드에서 M8, M12, 및 밸브 커넥터 어댑터를 사용합니다. 필드버스 시스템의 버스 라인 끝에서 신호 반사를 안정적으로 방지하려면 종단 저항기를 사용합니다.
SFP 또는 SFP+ 트랜스시버 삽입용 케이지
RJ45 PCB 커넥터, 설계: RJ45, 핀 수: 8, 10 Gbps, THR납땜, 보호 수준: IP20, 연결 방법: THR 리플로우/THT 웨이브, Tape and Reel
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.15 m
수동 RS-485 T-분배기, 1개의 9핀 D-SUB 핀 스트립 및 2개의 9핀 D-SUB 소켓 스트립으로 장착
FO 커플링, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.1 m
산업용 온도 범위에서 1310 nm의 파장으로 10 km에 걸쳐 최대 1 Gbps의 전송을 지원하는 싱글 모드 SFP 트랜스시버
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.2 m
확장된 온도 범위에서 850 nm의 파장으로 500 m에 걸쳐 최대 10 Gbps의 전송을 지원하는 멀티 모드 SFP+ 트랜스시버
이점
- 공간 절약형 설치를 위한 컴팩트 설계
- 커플링 및 케이블 연결 모듈을 통한 안정적인 데이터 전송
- 다양한 데이터 인터페이스를 위한 모듈을 통한 유연한 사용
FO 및 구리 기반 데이터 케이블링용 19" 분배기 및 DIN 레일 어댑터
FO 및 구리 기반 데이터 케이블링을 위한 19" 분배기 및 DIN 레일 어댑터를 포함하도록 피닉스컨택트의 어댑터 포트폴리오가 확장되었습니다. 데이터 커넥터별로 그룹화된 이러한 제품을 확인할 수 있습니다.
벽 부착 정션 박스
단자 아웃렛이라고 부르는 패널 마운트 정션 박스는 엔드 장치를 케이블에 연결하는 데 사용됩니다. 이 페이지의 제품 목록에서도 이 정션 박스를 확인할 수 있습니다.