CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG-S - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1321247

모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 180 °, 차폐형, 차폐 스프링, 2색 LED(녹색-노란색, 녹색-노란색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

충격 및 진동에 강하고 광범위한 동작 온도로 인해 까다로운 애플리케이션에 이상적임
산업용 애플리케이션에서도 안정적인 전송을 보장하는 360° 차폐
데이터 전송의 광학 상태 인디케이터인 통합 하이브리드 LED 있음
리플로우 기능을 통한 자동화된 조작 프로세스
-40°C~+105°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 산업 애플리케이션에 사용 가능
테이프-온-릴 포장