PTFIX 기능 분배 블록을 사용하면 분리 요소, 퓨즈 또는 컴포넌트와 같은 기능 요소를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 블록에는 브리징 기능이 통합되어 있으며 7개의 단자점과 2.5 mm²의 정격 크기로 제공됩니다.
분배 블록, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 열 연속 전류 Ith: 160 A, 연결 수: 8, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 라인 접점, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 70 mm2, 스크류 연결, 부하 접점, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 직접 마운팅, 색상: 어두운 회색