FIX 블록 시스템의 적용 분야 FIX 블록 시스템의 가능한 적용 분야에 대해 자세히 알아보십시오. 바로 연결 가능한 FIX 블록의 컴팩트한 설계로 인해 분배 블록과 장치 단자대를 대형 컨트롤 캐비닛 및 소형 분배 박스에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 다양한 마운팅 방식으로 여러 가지의 장치에 직접 장착할 수 있습니다.
이점
- 바로 연결 가능한 분배 블록 및 장치 단자대를 사용한 빠른 설치
- 최소 크기와 다양한 전선 연결 방향으로 공간을 크게 절약
- 다양한 마운팅 어댑터과 특수 접착식 제품을 사용한 유연한 마운팅 옵션
- 전선 및 단자점의 컬러 코딩 할당을 통한 직관적이고 안전한 설치
- 표준화된 액세서리 – 간격 손실 없이 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 블록 확장, 테스트 및 마킹
FIX 블록 시스템
FIX 블록 시스템
FIX 블록 시스템은 바로 연결할 수 있는 분배 블록과 장치 단자대로 구성되며, 다양한 크기, 핀 수 및 색상으로 제공됩니다. 블록은 즉시 사용할 수 있으며 다양한 마운팅 어댑터를 사용하여 다양한 방식으로 마운팅할 수 있습니다. 또한, 통합된 텅 앤 그루브(Tongue and Groove) 연결을 통해 블록을 자유롭게 조합하여 맞춤형 연결 솔루션을 만들 수 있습니다. 분배 블록과 장치 단자대는 유연하고 명확한 배선에 적합합니다.
KNX 설치를 위한 FIX 분배 블록
KNX 설치용 FIX 블록 시스템
KNX는 빌딩 자동화를 위한 특수 fieldbus로, 건물 내의 조명, 경보, 기후 제어 등 다양한 기능을 자동으로 제어합니다. 이러한 시스템을 빠르고 쉽게 배선할 수 있도록 FIX 블록 시스템이 사전 구성된 FIX KNX 솔루션을 제공합니다. 배전반의 전선 색상 지정을 단순화하기 위해 블록은 표준 KNX 색상으로 표시됩니다. 이를 통해 KNX 버스 시스템의 전원 공급뿐만 아니라 주 전선과 예비 전선의 배선 작업을 효율적이고 공간 절약적으로 수행할 수 있습니다.
- 빨간색: 양극 버스 전압(+)
- 검은색: 음극 버스 전압(-)
- 노란색: 데이터 케이블(A)
- 흰색: 데이터 케이블(B)
연결된 전선이 있는 FIX 장치 단자대
장치 단자대
FIX 장치 단자대는 표준 단자대와 정션 박스 커넥터에 비해 많은 장점을 제공합니다.
- 최적화된 핸들링: 푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 설치
- 명확한 배선: 다양한 색상과 개별 마킹 옵션을 통해 블록과 전선을 직관적으로 할당
- 향상된 접촉 품질: 스프링 연결로 더욱 안정적이고 영구적인 전기 접촉 보장
- 유연한 사용: DIN 레일, 스크류, 접착식 또는 고정 핀 마운팅 등의 다양한 마운팅 옵션 제공
전반적으로, 장치 단자대는 단자대보다 더욱 현대적이고 더 나은 대안을 제시합니다.
빌딩 설치 분야의 FIX 블록 시스템 FIX 블록은 빌딩 설치와 관련된 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
혹독한 작업 환경에서의 FIX 블록 시스템 FIX 분배 블록은 먼지와 흙이 일상적인 지역에서 사용하기에도 적합합니다.
의료 기술 분야의 FIX 블록 시스템 FIX 블록 시스템은 의료 분야에서도 믿고 사용할 수 있을 정도로 높은 신뢰성과 장기적인 안정성을 갖추고 있습니다.
FIX 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
FIX 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 자신만 솔루션을 만드십시오. 구성기를 사용하면 다양한 색상의 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대로 구성된 맞춤형 솔루션을 손쉽고 직관적으로 만들 수 있습니다.