PTFIX 2X1,5 GY - 모노블록(Monoblock)
1045923

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

모노블록(Monoblock), 기본 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50 %의 공간 절약
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
11개의 다른 색상 버전을 통한 명확한 배선
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결