PTFIX 1,5-RZ - 마운팅 어댑터
PTFIX 1,5-RZ
-
마운팅 어댑터
1632415
고정 핀 어댑터, 1.5 mm
2
FIX 블록 직접 마운팅용, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
치수 도면
폭
8 mm
높이
21.6 mm
깊이
7.9 mm
홀 직경
3.5 mm
플레이트 두께
0.6 mm ... 1.6 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1632415
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BEAZ11
GTIN
4067923151185
개당 중량(패키지 포함)
0.393 g
개당 중량(패키지 제외)
0.393 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400