PTFIX 6/12X2,5-G PK
-
분배 블록
3273499
분배 블록, 공급 장치가 있는 기본 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 13, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 접착식, 색상: 분홍색
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 전선 샤프트를 통해 단자대를 서로 브리징할 수 있습니다, 해당 플러그-인 브리지는 액세서리 참조 |
일반 | |
참고 | 단일 클램핑 장치의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다. |
전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! |
제품 타입 | 분배기 단자대 |
연결 수 | 13 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
전기 인입구 | 예 |
레벨당 연결 수 | 13 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
부하 접점 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 24 A |
최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
최대 총 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전압 | 450 V |
라인 접점 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 41 A (케이블 사이즈 6 mm²) |
최대 부하 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전선 | 6 mm² |
부하 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
라인 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 10 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 6 mm² |
폭 | 41 mm |
높이 | 28.6 mm |
깊이 | 22.7 mm |
색상 | 부드러운 분홍색 (RAL 3014) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
결과 | 테스트 통과 |
참고 | 여러 블록을 정렬할 경우 연결 지점 아래에 DIN 레일 어댑터를 배치하거나 블록 사이에 플랜지 부품을 배치하는 것이 좋습니다. |
6 또는 7개의 연결이 있는 버전의 경우 블록별로 중앙에 하나의 DIN 레일 어댑터를 배치하고 다른 모든 블록의 뒤에 플랜지 부품을 배치하는 것으로 충분합니다. | |
DIN 레일 어댑터 PTFIX-NS35를 사용할 경우 정렬된 블록이 절반 이상 돌출되지 않아야 합니다. |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -35 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
마운트 타입 | 접착식 |
항목 번호 | 3273499 |
패키지 단위 | 8 pc |
최소 주문 수량 | 8 pc |
제품 키 | BEA123 |
GTIN | 4055626393261 |
개당 중량(패키지 포함) | 31.41 g |
개당 중량(패키지 제외) | 31.41 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
KLM 2 - 단자 스트립 마커 캐리어 0807575
-
KLM 3-L - 단자 스트립 마커 캐리어 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - 마운팅 어댑터 1632417
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
TML (EX3,8)R - 마커 스트립 0801837
-
TML (104X3,8)R - 마커 스트립 0801833
-
TML (104X2,8)R - 마커 스트립 0801832
-
TML (EX2,8)R - 마커 스트립 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 단자대용 마커 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 단자대용 마커 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
-
MPS-MT SN - 테스트 플러그 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
11개의 다른 색상 버전을 통한 명확한 배선
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
수동 브리징 없는 즉시 마운트 가능한 블록으로 인해 최대 80 %의 시간 절약
가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50 %의 공간 절약