SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1557549

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 8-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, THR 납땜 연결, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품