- 미래 경쟁력을 보장하는 모듈러 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
- 공구가 필요 없는 조립, 중단 없는 설치 및 투명한 작동 상태를 통한 손쉬운 작동
- 선택부터 디지털 서비스에 이르는 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인
2-채널 전자 회로 차단기 모듈, 과부하 및 단락 시에 12 및 24 V DC 부하 보호용, 전류 한도 있음. 스텝 스위치를 통해 1 A에서 4 A까지 조정 가능한 정격 전류. CAPAROC 부스바를 통한 DIN 레일 설치용.