PTCB E1 24DC/0.1A SI-R
-
전자 회로 차단기
1464483
1-채널, 12-24 V DC 부하에 대한 전자 장치 보호. 고정 정격 전류 값: 0.1 A. 원격 시그널링, 원격 리셋 및 액티브 전류 제한 포함. CLIPLINE 단자대와 결합 가능합니다. DIN 레일에 설치용.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | EN 61000-4-4에 따라 1kV로 테스트된 신호 라인 연결; 필요한 경우 고객은 적절한 보호 조치를 제공해야 합니다. |
| 반복적인 하드 단락은 통합 백업 퓨즈의 melting integral을 감소시킬 수 있습니다. | |
| 제품 타입 | 장치 회로 차단기 |
| 제품군 | PTCB |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염도 | 2 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전압 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 정격 전류 IN | 15 A (총 전류 입력) |
| 0.1 A (정격 전류 출력) | |
| 정격 전류 IN | 0.1 A DC |
| 정격 전류(사전 조정됨) | 0.1 A |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 피드백 저항 | 최대 35 V DC |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 최대 출력 전류 > 단락 스위칭 용량인 경우 통합 페일세이프 부품. |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 300 A |
| 절연 내력 | 최대 35 V DC (부하 회로) |
| 액티브 전류 제한 | typ. 1,2 x IN |
| 퓨즈 | 전자 |
| 효율성 | > 98.5 % |
| 폐쇄 회로 전류 I0 | 타입 3.8 mA |
| 전력 손실 | 타입 0.1 W (무부하 작동) |
| < 0.7 W (정상 작동) | |
| 모듈 초기화 시간 | 40 ms |
| 채널 스위치 오프 이후 대기 시간 | 5 s (과부하/단락-회로의 경우) |
| 측정 허용 오차 I | ± 17 % |
| 온도 경감 | 15 A (60°C에서의 총 전류) |
| 20 A (50°C에서의 총 전류) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28256569 h (21 % 부하가 있는 25 °C의 경우) |
| 13821700 h (34.25 % 부하가 있는 40 °C의 경우) | |
| 2639079 h (100% 부하가 있는 60°C의 경우) | |
| 전압 강하 | 0.058 V (0.1 A) |
| 페일세이프 부품 | 4 A DC |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 종료 시간 | ≤ 600 ms |
| ≥ 520 ms (이용 가능한 부하에 따라 다름) | |
| 종료, 일반, 1.2 x IN | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 9.2 V DC (액티브) |
| ≥ 10.2 V DC (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 30.5 V DC (액티브) |
| ≤ 29.5 V DC (비활성) | |
| 최대 용량성 부하 | 2.35 mF (사용 가능한 전류 설정 및 단락-회로 전류에 따라 다름) |
| 리셋 | |
| 입력 전압 범위 | 7 V DC ... 30 V DC (하강 에지로 리셋) |
| 전류 소모량 | 타입 0.4 mA (24 V DC) |
| 펄스 길이 | ≥ 50 ms (높음) |
| ≥ 50 ms (낮음) | |
| 전압 | < 5 V DC (낮은 상태) |
| > 8 V DC (높은 상태) | |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 상태 출력 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (오류) |
| 0 V DC (오류 없음) | |
| 출력 전류 | 최대 0.015 A (단락-회로 방지) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 IN+ | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 IN- | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 OUT | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 채널 LED 꺼짐 | 꺼짐 (채널 스위치 꺼짐) |
| 채널 LED 노란색 | 깜박임 (프로그래밍 모드 액티브) |
| 채널 LED 녹색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐) |
| 채널 LED 빨간색 | 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 과전압 또는 저전압) |
| 일시적으로 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 5 s 냉각 단계, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 즉시 스위치를 다시 켤 수 있음, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 빠르게 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 출력에서의 외부 전압, 가능한 설치 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 105.8 mm |
| 깊이 | 55.6 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | PBT |
| PBT | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 3000 m 최대 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 최대 46 °C (amsl) | |
| 습도 테스트 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| 충격(작동) | 30g (IEC 60068-2-27, 테스트 Ea) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 59.6 Hz (진폭 ±0.35 mm, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) |
| 59.6 Hz ... 150 Hz (가속화 5g, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (공진 검색 4g, 공진 주파수 4g, 90분, DNV GL 클래스 B에 따름) | |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| 마킹 | 조선업 분야 승인 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | EMC – 산업 영역을 위한 내성 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | EMC – 주거, 영업 및 상업용 부동산 및 소규모 운영을 위한 배출 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-78 |
| 참고 | 환경 영향 – 습기와 열, 일정 |
| 표준/사양 | EN 50178 |
| 참고 | 전기 설비에 사용되는 전자 장비 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| 참고 | 환경 영향 – 진동(정현) |
| 표준/사양 | EN 60068-2-27 |
| 참고 | 환경 영향 – 충격 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-30 |
| 참고 | 환경 영향 – 파트 2–30: 테스트 – 테스트 Db: 습열, 순환 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1464483 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA135 |
| GTIN | 4063151857745 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.25 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 25.84 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 1dc9d9fd-42de-472a-9bd2-06e7f77828de |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.195 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBS 50-6 - 플러그-인 브리지 3032224
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
FBS 3-6 GY - 플러그-인 브리지 3032240
-
FBS 4-6 GY - 플러그-인 브리지 3032279
-
FBS 5-6 GY - 플러그-인 브리지 3032266
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
FBS 3-5 GY - 플러그-인 브리지 3038972
-
FBS 4-5 GY - 플러그-인 브리지 3038985
-
FBS 5-5 GY - 플러그-인 브리지 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
PT 4 - 단자대 3211757
-
PT 4-TWIN - 단자대 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 단자대 3211797
-
ST 4 - 단자대 3031364
-
ST 4-TWIN - 단자대 3031393
-
ST 4-QUATTRO - 단자대 3031445
-
QTC 2,5 - 단자대 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - 단자대 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - 단자대 3206446
-
PT 2,5 - 단자대 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 단자대 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 단자대 3209578
-
ST 2,5 - 단자대 3031212
-
ST 2,5-TWIN - 단자대 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - 단자대 3031306
-
QTC 1,5 - 단자대 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - 단자대 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - 단자대 3205077
-
PT 10 - 단자대 3212120
-
ST 10 - 단자대 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
US-TML (104X3,8) - 단자대용 마커 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 타입 3 서지 보호 장치 1027586
-
PTTB 1,5/S - 2단 단자대 3208511
-
PTTB 2,5 - 2단 단자대 3210567
-
PTTB 4 - 2단 단자대 3211786
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 BU - 전선 브리지 2821180
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
-
DB 50- 90 RD - 전선 브리지 2864639
이점
자주 묻는 질문
PTCB의 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?
정격 전류는 어떻게 설정합니까?
1. LED 버튼을 2초 이상 눌러 프로그래밍 모드를 시작합니다. LED는 노란색 점멸 리듬으로 설정된 정격 전류를 표시합니다(예: 4 A의 경우 4번 점멸).
2. 버튼을 여러 번 눌러 필요한 정격 전류를 설정합니다(예: 3 A의 경우 3 x). 그러면 3 x 점멸로 표시됩니다.
3. 채널 버튼을 2초 이상 눌러 새 전류 값을 확인합니다.
확인이 없으면 채널은 60초 후에 프로그래밍 모드를 종료합니다.
PTCB는 어떤 신호를 제공합니까?
13-14 무전위 원격 접점(NO/NO2) 또는 리셋 입력과 상태 출력(SI-R)이 조합된 다양한 버전의 PTCB가 있습니다
NO - 무전위 원격 접점 13-14
PTCB의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 고장으로 인한 차단 있음
NO2에서는 채널이 수동으로 차단되어도 접점이 개방됩니다.
SI - 상태 출력
PTCB의 반전...
자세히 보기
13-14 무전위 원격 접점(NO/NO2) 또는 리셋 입력과 상태 출력(SI-R)이 조합된 다양한 버전의 PTCB가 있습니다
NO - 무전위 원격 접점 13-14
PTCB의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 고장으로 인한 차단 있음
NO2에서는 채널이 수동으로 차단되어도 접점이 개방됩니다.
SI - 상태 출력
PTCB의 반전 상태를 반영하는 전위 기준 상태 신호. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장으로 인한 차단 있음
낮음(0 V) = 오류 없음
최대 전류 20 mA
RST - 리셋 입력
오류로 인해 차단된 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
단락 시 최대 전류는 얼마입니까?
최대 전류는 단락 시 전원 공급 장치가 공급할 수 있는 가용 전류와 단락 유형에 따라 다릅니다. 전류는 PTCB에 의해 제한되지 않습니다.
몇 개의 PTCB를 함께 연결할 수 있습니까?
함께 연결할 수 있는 PTCB의 제한은 PTCB가 아니라 브리지에 의해 결정됩니다. 브리지는 최대 32 A의 전류를 전달할 수 있으며, 가장 큰 브리지에는 50개의 극이 있습니다. 따라서 해당 전류를 사용하면 최대 50개의 PTCB를 브리지로 연결할 수 있습니다.
PTCB는 어떤 단자대와 호환됩니까?
PTCB는 전체 CLIPLINE complete 포트폴리오와 호환되므로 요구 사항에 따라 해당 단자대를 사용할 수 있습니다. 해당 브리지 역시 CLIPLINE complete 단자대 포트폴리오의 일부입니다. 호환되는 제품(및 관련 브리지)은 제품 페이지의 액세서리 탭에서 확인할 수 있습니다.