전자 회로 차단기
FBST 21-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지
FBST 21-PLC GY
-
단일 플러그 삽입 브리지
0901015
단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 21 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
치수
폭
11.3 mm
높이
3.36 mm
길이
21 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
상용 데이터
항목 번호
0901015
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
DK62Z1
GTIN
4046356317993
개당 중량(패키지 포함)
1.81 g
개당 중량(패키지 제외)
0.644 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CUTFOX-LB VDE
-
케이블 절단 도구
1212527
FBSC
-
보호 캡
3012325
제품 도움말