EV-T2M4CC-DC250A-8,6M70ESBK11 - DC 충전 케이블
1347409

CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 250 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 8.6 m, 검정색, 직선, 연결된 PP 접점 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보









이점

전체 제품군
간이 차고에서 충전 시설에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 충전 케이블
인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨