EV-T2CCS-MF-M4X45 - 수리 키트
1081734

CHARX connect standard, CCS 타입 2, 수리 키트, 액세서리, 하우징: 검정색, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, Torx 세이프티 드라이브가 있는 5x M4X45 라운드 헤드 스크류 있음, 차량 충전 커넥터의 결합면 프레임 교체용, IEC 62196-3, 결합면 프레임을 교체하기 위해 차량 커넥터 하우징을 열 필요가 없습니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품