직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
CHARX ST2C-DC150-7,5MCS00P
-
DC 충전 케이블
1681735
CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 150 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 7.5 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, IP67 보호 수준
케이블 길이
충전 전원
장비
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
중간 전력 범위의 모든 DC 충전 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오
고가용성을 위한 매우 견고하고 내구성이 뛰어난 커넥터 설계
4선 측정 기술을 사용하여 보정법 준수에 따른 간편 청구 가능
DC+ 및 DC- 분리를 위한 2-챔버 밀폐 시스템이 제공하는 높은 수준의 안전성
전원 접점을 포함한 교체 가능한 결합면을 통한 빠르고 비용 효율적인 유지 관리
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨