직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
CHARX PT1H-DC500-5,0MEC00P
-
DC 충전 케이블
1881961
CHARX connect professional, CCS 타입 1, HPC DC 충전 케이블, 최대 700 A in Boost mode, 500 A 영구, 1000 V DC, 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 충전 커넥터 홀더 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 패널 피드스루 없음, 디지털 온도 센서 있음, 액체 냉각, 피닉스컨택트 로고, SAE J1772, IEC 62196-3-1, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | DC 충전 케이블 |
| 제품군 | CHARX connect professional |
| 타입 | HPC DC 충전 케이블 |
| 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음 | |
| 설계 | 충전 커넥터 홀더 있음 |
| 교체 가능한 결합면 프레임 있음 | |
| 패널 피드스루 없음 | |
| 디지털 온도 센서 있음 | |
| 액체 냉각 | |
| 충전 표준 | CCS 타입 1 |
| 충전 모드 | DC 레벨 3 |
| 부착된 로고 | 피닉스컨택트 로고 |
| 라벨 | 8.9 mm x 28.9 mm(요청 시 고객 로고 가능) |
| 충전 전원 및 전류 (DC 충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC |
| 충전 전류 | 500 A DC |
| 충전 전원 | 500 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 충전 전원 및 전류 (부스트 모드에서 DC·충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC Boost Mode |
| 충전 전류 | 최대 700 A DC |
| 충전 전원 | 최대 700 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 사양은 부스트 모드에서의 충전을 기준으로 하며 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 다운로드 영역의 패킹 슬립을 참조하십시오. |
| 충전 전원 및 전류 (냉각 장치 고장 시 DC 충전) | |
| 충전 전류 | 150 A DC |
| 충전 전원 | 150 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 이 사양은 냉각 장치 결함 및 짧은 충전 프로세스를 통한 충전을 기준으로 합니다. |
| 핀 할당 (전원 접점) | |
| 번호 | 3 (PE, DC+, DC-) |
| 정격 전압 | 1000 V DC |
| 정격 전류 | 500 A |
| 핀 할당 (신호 접점) | |
| 정격 전압 | 30 V AC |
| 정격 전류 | 2 A |
| 온도 센서 (NTC) | |
| 센서 타입 | NTC |
| 첨부 포인트 | 전면부 DC 접점용 센서 2개 |
| 내부 DC 전선용 센서 2개 | |
| 하우징의 PCB에 있는 센서 1개 | |
| 종료 온도 | 90 °C |
| 냉각 시스템 (냉각 장치) | |
| 냉각 | 차량 충전 커넥터 및 케이블에 |
| 냉각수 | 50% 물, 50% 글리콜(Glysofor N) |
| 냉각 호스 직경 | 1x 11.50 mm 공급 호스 |
| 2x 8.80 mm 반환 호스 | |
| 냉각 용량 | 600 W (케이블 길이: 3 m) |
| 800 W (케이블 길이: 4 m) | |
| 900 W (케이블 길이: 5 m) | |
| 1050 W (케이블 길이: 6 m) | |
| 흐름 속도 | 2 l/분 |
| 작동 압력 | 1.00 bar ... 2.00 bar |
| 릴리프 압력 | 2.00 bar |
| 최대 허용 압력 | 4.00 bar |
| 유동 온도 | 15 °C |
| 차량 충전 커넥터 | |
| 폭 | 69.6 mm |
| 높이 | 192.6 mm |
| 깊이 | 284.6 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 색상 (핸들 영역) | 검정색 (9005) |
| 색상 (결합면) | 검정색 (9005) |
| 색상 (케이블) | 검정색 (9005) |
| 소재 (차량 충전 커넥터) | 플라스틱 |
| 소재 (케이블 외부 시스) | EN 50620에 따른 EVM-1 |
| 소재 (접점 표면) | 은(Silver) |
| 참고 | 충전 케이블의 색상과 광택 레벨은 차이가 있을 수 있습니다. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연결 프로파일) |
| 케이블 길이 | 5 m ±45 mm |
| 배선 표준/규정 | UL 62 기준(파일 E515623, Vol 1) |
| IEC 62893 기준 | |
| 케이블 중량 | 최대 1938.00 kg/km |
| 케이블 타입 | 직선 |
| 케이블 구조 | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 35.70 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | TPE-U, IEC 62893-1에 따름 |
| 시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 250 mm ±5 mm |
| 스트리핑 길이 | 250 mm ±5 mm |
| 케이블 저항 | ≤ 0.00078 Ω/m (20°C의 주변 온도에서 전원 코어 기반) |
| 휨 반지름 | 최소 357 mm (10x Ø) |
| 냉각수 | 50% 물, 50% 글리콜(Glysofor N) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 10000 (IEC 62196-1 기준) |
| 삽입력 | < 75 N |
| 분리 강도 | < 75 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (차량 충전 커넥터) | IP54 / Type 3R (두 플러그-인 컴포넌트가 모두 피닉스컨택트의 원래 제품이거나 적절한 표준 호환 제품인 경우 플러그가 삽입되고 작동할 준비가 완료된 상태에서만 보호 수준이 보장됩니다.) |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 40 °C |
| 최대 55 °C (전류 감소 필요, 90°C의 DC 접점 온도 제한 값 준수) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 5000 m (해수면 기준) |
| 표준 | |
| 표준/규정 | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| 항목 번호 | 1881961 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBLPI |
| GTIN | 4067923548718 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11,600 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 11,600 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - 수리 키트 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - 수리 키트 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - 수리 키트 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - 수리 키트 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - 수리 키트 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - 수리 키트 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - 케이블 핸들 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - 냉각 장치 1237881
-
EV-HPC-QC - 빠른 커플링 1346562
-
EV-HPC-QCEP - 빠른 커플링 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC 전원 모듈 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB 커넥터 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB 단자대 1841555
-
EV-LABEL-K - 라벨 1309761
-
EV-LABEL-L - 라벨 1309765
이점
전체 제품군
간이 차고에서 충전 시설에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 충전 케이블
최대 500 kW의 임시 전원을 사용한 초고속 HPC 충전
인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
통합 누출 센서 및 케이블 시스의 마모 인디케이터를 통한 추가 세이프티
CAN 버스 및 디지털 출력을 통한 편리한 통신 인터페이스
냉각수를 배출할 필요 없는 유지 관리가 간편한 결합면 프레임의 교체