EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - 수리 키트
1085801

CHARX connect, CCS 타입 1, 수리 키트, 액세서리, 스크류 마운팅, 하우징: 검정색, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, Torx 세이프티 드라이브(IPR TORX PLUS®)가 달린 M4X10 납작머리 스크류 5개 있음, 절연 스크류 드라이버용 특수 비트(867/4 IPR TORX PLUS® 비트, 20 IPR x 89 mm) 있음, 차량 충전 커넥터의 결합면 프레임 교체용, IEC 62196-3-1, SAE J1772, 냉각수를 배출할 필요 없는 교체

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전체 제품군
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
냉각수를 배출할 필요 없는 유지 관리가 간편한 결합면 프레임의 교체