DC 차량 충전 커넥터용 케이블 핸들
EV-GRIP-D35,7MM
-
케이블 핸들
1091431
CHARX connect, CCS 타입 1, CCS 타입 2, 케이블 핸들, 액세서리, 하우징: 검정색, 차량 충전 커넥터용, IEC 62196-3-1, 참고: 이 제품은 표시된 외부 직경의 케이블에만 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨