SPE-T1-M12HC2MSM-180 T08 - SPE PCB 커넥터
1457282

SPE PCB 커넥터, 핀 수: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), 소재: LCP, 연결 방법: THR 납땜 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

HYBRID 커넥터는 데이터와 전원이 결합되어 있습니다
IEC 63171-7에 따른 커넥터
THR 납땜 가능
최대 600 MHz의 데이터 전송

자주 묻는 질문


SPE M12 HYBRID 커넥터 사용의 이점은 무엇입니까?

SPE 하이브리드 커넥터에는 매우 컴팩트한 SPE 데이터 요소가 있습니다. 이를 통해 전원 접점을 위한 공간을 더 많이 확보할 수 있으며 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 상위 성능 클래스
- 개별 조립을 통한 유연성 향상
- 최대 1 Gbps의 더 높은 데이터 전송
- 최대 1000  m의 더 높은 범위... 자세히 보기

SPE 하이브리드 커넥터에는 매우 컴팩트한 SPE 데이터 요소가 있습니다. 이를 통해 전원 접점을 위한 공간을 더 많이 확보할 수 있으며 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 상위 성능 클래스
- 개별 조립을 통한 유연성 향상
- 최대 1 Gbps의 더 높은 데이터 전송
- 최대 1000  m의 더 높은 범위

덜 보기

SPE M12 HYBRID 커넥터로 전원을 얼마나 전송할 수 있습니까?

video thumbnail of faq answer

SPE M12 HYBRID 커넥터는 400 W까지 전원을 전송할 수 있습니다.... 자세히 보기

SPE M12 HYBRID 커넥터는 400 W까지 전원을 전송할 수 있습니다.

덜 보기

SPE M12 HYBRID 커넥터로 어떤 데이터 전송률을 달성할 수 있습니까?

최대 1 Gbps(600 MHz) CAT B의 데이터 전송 속도가 가능합니다.


전원 접점이 4개이면 어떤 이점이 있습니까?

독립적으로 작동할 수 있는 두 개의 회로를 구현할 수 있습니다.... 자세히 보기

독립적으로 작동할 수 있는 두 개의 회로를 구현할 수 있습니다.

덜 보기