D-SUB 접점 삽입용 고밀도 접점
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22
-
D-SUB 크림프 접점
1418790
D-SUB 크림프 접점, 소켓, 회전, 정격 전류: 3 A, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 28...22 , 접점 소재: 금속
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
고급
모든 애플리케이션에 적합한 다양한 연결 방법
회전 접점