CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - D-SUB 크림프 접점
1418789

D-SUB 크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 0.76 mm, 정격 전류: 3 A, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 28...22 , 접점 소재: 금속

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

고급
모든 애플리케이션에 적합한 다양한 연결 방법
회전 접점