CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45 플러그-인 커넥터
1149841

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IDC 빠른 연결 기술을 사용한 손쉬운 시간 절약형 조립
10 Gbps의 CAT6A를 통해 미래 경쟁력 보장
산업용 애플리케이션에서도 안정적인 전송을 보장하는 360° 차폐
필드에서 서비스 또는 수리에 이상적인 동반자: 마운팅을 위한 특수한 공구가 필요 없음
부주의한 해제를 방지하는 잠금 시스템