cUL Recognized
승인 ID: E335024-20120308정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 56 V | 0.175 A | ||
데이터 | 30 V | 0.5 A |
UL 승인됨
승인 ID: E335024-20120308정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 56 V | 0.175 A | ||
데이터 | 30 V | 0.5 A |
접점 캐리어, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-핀, 소켓, 직선, M12, Y-코딩, THR 납땜 연결, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 56 V | 0.175 A | ||
데이터 | 30 V | 0.5 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 56 V | 0.175 A | ||
데이터 | 30 V | 0.5 A |