SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
샘플 세트
1420414
샘플 세트, 8-핀, 소켓, 직선, M12, Y-코딩, THR 납땜 연결, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 애플리케이션 | 하이브리드 |
| 핀 수 | 8 |
| 전원 접점 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | Y |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | > 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V (전원 및 데이터) |
| 정격전류 IN | 0.5 A (데이터) |
| 6 A (전원) | |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 연결 타입 | THR 납땜 연결 |
| 납땜 핀 길이 | 2.3 mm |
| 2.3 mm |
| 소재 (차폐 교차) | GD-Zn |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PPA |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | Y |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 마운트 타입 | 후면부 마운팅 |
| 항목 번호 | 1420414 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8.08 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.141 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 하우징 스크류 연결 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 하우징 스크류 연결 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 하우징 스크류 연결 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 하우징 스크류 연결 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 하우징 스크류 연결 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 하우징 스크류 연결 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 하우징 스크류 연결 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 하우징 스크류 연결 1249211