SACC-FP-F-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결
1027678

하우징 스크류 연결, 소켓, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, THR 및 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

가용성 극대화를 위한 제조업체에 독립적인 M12 푸쉬-풀 잠금 시스템
접근하기 어려운 영역에서 장치 및 시스템의 빠르고 쉬운 케이블링
스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
유연한 PCB 조립: 웨이브 및 THR 솔더링용 2-피스 커넥터
스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 커넥터와 호환