UCT-WMT (23X4)/GP - 전선 마커
1798033

전선 마커, Green Product, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 30, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

개별 전선 및 케이블의 식별을 위한 마커로 PATG(HF) 및 PATO 시스템의 마킹 슬리브에 삽입할 수 있습니다
직접 레이저 마킹을 통한 대비 향상으로 가독성 개선
UCT-WMT/GP 제품 그룹의 자원 절약형 전선 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
ISCC PLUS 인증 소재로 만든 UCT-WMT/GP 제품 그룹의 전선 마커는 생물성 재활용 폐기물에서 유래한 바이오 순환 플라스틱의 비율 덕분에 기존 UCT-WMT 제품 그룹 대비 탄소 배출량을 최대 80%(기본 소재 기준) 줄였습니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.