PATG HF 4/30 VPE 1000 - 전선 마커 캐리어
1044271

전선 마커 캐리어, 투명/검정색, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 5 ... 10 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

PATG HF... 슬리브는 캡티브 마커 캐리어입니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
포괄적인 승인으로 국제적 사용이 보장됩니다.
고품질 플라스틱이 사용되어 철도 산업 및 자동차 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
해당 UCT-WMT... 및 UC-WMT... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
PATG HF...의 플라스틱 속성으로 인해 BLUEMARK...를 사용한 UC-WMT...의 고품질 용액 인쇄가 필요합니다.
직경 0.6 mm ... 10 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다.