PAB-KTL
-
케이블 마커 캐리어
1013261
케이블 마커 캐리어, 마킹되지 않음, 수평, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 10 mm, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마커 캐리어 |
| 마킹 | |
| 인쇄 방향 | 수평 |
| 폭 | 30.3 mm |
| 높이 | 14.5 mm |
| 깊이 | 4.35 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 30 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 색상 | 투명 |
| 소재 | PVC |
| 베이스 부품 소재 | PVC |
| 구성품 | 실리콘 프리 |
| 외부 케이블 직경 | > 10.00 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 보관 온도 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | Test Bb |
| 기간 | 96 h |
| 테스트용 온도 | 80 °C |
| 마운트 타입 | 케이블 타이로 조립 |
| 항목 번호 | 1013261 |
| 패키지 단위 | 200 pc |
| 최소 주문 수량 | 200 pc |
| 제품 키 | BG231A |
| GTIN | 4017918013677 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.67 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.436 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - 전선 마커 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - 전선 마커 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - 전선 마커 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - 전선 마커 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - 전선 마커 0801423
-
UC-WMT (30X4) - 전선 마커 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - 전선 마커 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - 전선 마커 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - 전선 마커 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - 전선 마커 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - 전선 마커 0819440
-
US-WMT (30X4) - 케이블 마커 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - 케이블 마커 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - 케이블 마커 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - 케이블 마커 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - 케이블 마커 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - 케이블 마커 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - 케이블 마커 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 1169312
이점
전선 마킹 및 전선 번들용 마킹 칼라
UC-WMT ... 또는 US-WMT ... 총 오류 EMT ... 삽입 스트립을 사용해 라벨링 가능