US-WMT (30X4) GN
-
케이블 마커
0829313
케이블 마커, 카드, 녹색(RAL 6021), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 14 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 42, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 42 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 14 |
| 식별 기술 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 4.3 mm |
| 깊이 | 0.5 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 30 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 베이스 부품 소재 | PVC |
| 구성품 | 실리콘 프리 |
| 외부 케이블 직경 | 1.5 mm ... 14 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 10 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 40 % ... 70 % |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 마운트 타입 | 슬라이드 온 |
| 항목 번호 | 0829313 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG2219 |
| GTIN | 4046356612807 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 12.35 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 12.35 g |
| 관세 번호 | 39204910 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.43 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - 열 전사 인쇄기 1472405
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 잉크 리본 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 잉크 리본 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 잉크 리본 카트리지 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 잉크 리본 카트리지 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 잉크 리본 카트리지 0803378
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 잉크 리본 카트리지 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 잉크 리본 카트리지 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 매거진 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 매거진 1044355
-
PAB-KTL - 케이블 마커 캐리어 1013261
-
PAB-SK 30 - 마커 캐리어 1013290
-
PATG 1/30 - 전선 마커 캐리어 0822440
-
PATG 2/30 - 전선 마커 캐리어 0822453
-
PATG 3/30 - 전선 마커 캐리어 0822466
-
PATG 4/30 - 전선 마커 캐리어 0822479
-
PATG 5/30 - 전선 마커 캐리어 0822482
-
PATG HF 1/30 - 전선 마커 캐리어 1014049
-
PATG HF 2/30 - 전선 마커 캐리어 1014055
-
PATG HF 3/30 - 전선 마커 캐리어 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - 전선 마커 캐리어 1044263
-
PATG HF 4/30 - 전선 마커 캐리어 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - 전선 마커 캐리어 1044271
-
PATO 1/30 - 전선 마커 캐리어 0822495
-
PATO 2/30 - 전선 마커 캐리어 0822505
-
THERMOMARK CARD - 열 전사 인쇄기 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 열 전사 인쇄기 5148888
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 매거진 5146451
이점
US-WMT ... UniSheet 라벨링 제품군에는 PATG/PATO ... 시스템의 마킹 칼라가 있는 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.