CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 다이오드를 사용해 제어되는 전류 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 다이오드를 사용해 제어되는 전류 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 다이오드를 사용해 제어되는 전류 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 다이오드를 사용해 제어되는 전류 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |