CHARX connect modular – 충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 소켓

충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 소켓

3세대 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓은 낮아진 설치 깊이로 인해 소형 AC 충전소 및 가정용 충전기에 적합합니다. 이제 충전 소켓을 기존 케이블뿐만 아니라 인쇄 회로 기판에 직접 설치할 수 있습니다. 두 번의 수상 경력에 빛나는 모듈형 시스템은 이제 이제 3개의 액추에이터 위치를 통해 더욱 큰 유연성을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1164423
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 인프라 충전 소켓
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 인프라 충전 소켓
1164423

CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓, 32 A , 480 V AC, 프리미엄, 세트, 단일 코어 전선 없음, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 정사각형, 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 정사각형 보호 커버 있음, 온도 센서 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164297
EV-T2SOC-P - 보호 커버
EV-T2SOC-P - 보호 커버
1164297

CHARX connect modular, 타입 2, 보호 커버, 프리미엄, 액세서리, 정사각형, 전면부 마운팅, M5 스레드, 자체 잠금 메커니즘 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 인프라 충전 소켓에 부착용, 양각 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1132718
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - 커넥터
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - 커넥터
1132718

CHARX connect modular, 타입 2, GB/T, 커넥터, 액세서리, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 0.5 m, 하우징: 검정색, 단일 코어 전선 있음, CHARX connect 기본 인프라 충전 소켓의 3핀 잠금 액추에이터 제어용, IEC 61851-1

Go to Product Detail Page for item 1300179
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - 잠금
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - 잠금
1300179

CHARX connect modular, 타입 2, GB/T, 잠금, 액세서리, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 0.5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 3핀, 단일 코어 전선 있음, 홀더 포함, 플러그 삽입 시 CHARX connect modular 인프라 충전 소켓 잠금용, IEC 61851-1

Go to Product Detail Page for item 1463745
EV-T2SOC-B-C - 보호 커버
EV-T2SOC-B-C - 보호 커버
1463745

CHARX connect modular, 타입 2, 보호 커버, 기본, 액세서리, 정사각형, 전면부 마운팅, M5 스레드, 자체 잠금 메커니즘 있음, 마킹 C 있음, 인프라 충전 소켓에 부착용, 피닉스컨택트 로고 아래 DIN EN 17186에 따라 레이저로 각인한 C 표시, IEC 62196-2

이점

  • 3개의 액추에이터 위치, LED 디스플레이 및 셔터가 있는 모듈형 시스템
  • 낮은 설치 깊이는 소형 ​​가정용 충전기 및 충전소에 이상적입니다.
  • PCB 또는 플러그-인 연결 케이블을 통한 유연한 장착
  • 유리 섬유 강화 및 특수 접점 코팅으로 인한 견고성 및 내구성
  • 완전 몰딩된 접점으로 인한 방수, 방진 및 횡력에 대한 내구성
  • IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산

간략한 소개: AC 충전 소켓 영상

CHARX connect modular AC 충전 소켓

조정 가능한 충전 소켓 디자인, 성능 및 기능의 범위를 선택하십시오.

피닉스컨택트는 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓을 통해 모든 구성 요소를 자유롭게 결합할 수 있는 스마트한 모듈형 시스템을 제공합니다.. 충전 소켓의 디자인, 장착 유형, 충전 전력 및 기능 범위를 선택하여 충전소나 가정용 충전기에 기술적, 시각적으로 완벽하게 맞출 수 있습니다. 모든 시스템 구성 요소의 견고한 유리 섬유 강화 하우징은 수명을 연장하고, 기상 조건으로부터 보호하며, 파손 행위로부터 보호합니다.

모듈형 시스템은 다음과 같은 옵션을 제공합니다:

  • 12시, 8시 또는 4시 방향의 액추에이터 위치
  • PCB 마운팅 또는 유선 연결
  • 20 A 또는 32 A의 충전 전류, 1상 또는 3상
  • 옵션 기능:
    • PTC 온도 센서
    • 원형 또는 사각형 디자인의 보호 커버
    • 자유롭게 제어 가능한 RGB LED를 사용한 상태 표시
    • 피닉스컨택트 로고 대신 고객 로고 또는 DIN EN 17186에 따른 "C" 마킹
    • IPXXD에 따른 터치 보호 셔터

CHARX connect modular의 모듈형 시스템 사용자 지정을 위한 4단계

4단계 중 1단계: 타입 2 충전 소켓의 액추에이터 위치 선택
4단계 중 2단계: 타입 2 충전 소켓의 연결 방법, 충전 전력 및 옵션 온도 센서 선택
4단계 중 3단계: 타입 2 충전 소켓을 위한 옵션 IP55 보호 커버 및 옵션 LED 상태 디스플레이 선택
4단계 중 4단계: 타입 2 충전 소켓을 위한 옵션 셔터 선택
4단계 중 1단계: 타입 2 충전 소켓의 액추에이터 위치 선택

12시, 8시 또는 4시 방향의 액추에이터
충전 소켓에는 12 V 전원을 공급하는 4-pos. 잠금 액추에이터가 장착되어 있습니다. 충전 소켓이 충전소의 설치 공간에 최적으로 맞도록 세 가지 액추에이터 위치 중에서 선택하십시오.

공간 절약형 컴팩트 설계
설치 깊이가 54 mm(스트레인 릴리프 및 액추에이터 제외)에 불과한 3세대 충전 소켓은 이전 제품에 비해 공간을 최대 38%까지 절약할 수 있습니다. 따라서 설치 공간이 매우 제한된 컴팩트한 충전소에 적합합니다.

특수 코팅, 완전 몰딩된 접점
은도금 접점은 이제 e-mobility 시장의 표준이 되었습니다. 피닉스컨택트는 여기에서 한 걸음 더 나아가 제품의 전원 및 신호 접점을 특수하고 복잡한 공정을 통해 코팅합니다. 그 결과 탁월한 부식 방지, 매우 긴 서비스 수명 및 효율적인 전원 전송이 가능합니다. 접점도 완전히 몰딩되어 있습니다. 이로 인해 방수, 방오 기능이 뛰어나고, 특히 횡력에 특히 강합니다.

4단계 중 2단계: 타입 2 충전 소켓의 연결 방법, 충전 전력 및 옵션 온도 센서 선택

PCB에 직접 마운팅
충전 소켓을 PCB에 직접 마운팅하려면 최대 32 A의 1상 및 3상 충전용으로 설계된 별도로 판매되는 PCB 핀 접점을 사용하면 됩니다. PCB 접점은 웨이브 솔더링을 통해 PCB에 조립되기 때문에 충전 소켓을 연결한 후 유지 관리를 위해 손쉽게 다시 분리할 수 있습니다.

케이블 세트를 통한 기존의 연결
충전소 내 충전 소켓에 대해 기존의 유선 연결을 선택하는 경우, 피닉스컨택트가 유지 관리가 간편한 플러그-인 케이블 세트를 제공합니다. 별도로 구매 가능한 케이블 세트를 선택하면 충전 소켓의 최대 충전 전력을 설정할 수 있습니다.

  • 1상 또는 3상
  • 20 A 또는 32 A
  • 0.3 m, 0.7 m 또는 1.5 m

옵션 온도 모니터링
피닉스컨택트는 안전성을 높이기 위해 PTC 센서가 통합된 최고 성능 클래스(3상, 32 A)의 케이블 세트를 옵션으로 제공합니다. 이를 통해 전원 접점의 온도를 측정하고 평가하여 과열이 발생할 경우 충전을 중단하여 사람과 충전소를 보호할 수 있습니다.

4단계 중 3단계: 타입 2 충전 소켓을 위한 옵션 IP55 보호 커버 및 옵션 LED 상태 디스플레이 선택

향상된 IP 보호 및 간편한 조작
옵션으로 제공되는 보호 커버를 사용하면 충전 소켓의 보호 등급을 IP55로 높이고 동시에 LED 상태 표시를 통합할 수 있습니다. 한 손으로 조작할 수 있기 때문에 충전 커넥터가 있는 커버를 다른 손을 사용하지 않고도 손쉽게 열 수 있습니다.

원형 또는 사각형 설계
원형 또는 사각형 보호 커버 중 가정용 충전기 또는 충전소의 디자인에 더 잘 어울리는지 것을 선택하십시오.

옵션 LED 디스플레이
보호 커버는 통합 LED 상태 표시가 옵션으로 제공됩니다 이를 통해 충전 지점의 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다. PWM(펄스 폭 변조)을 통해 자유롭게 제어할 수 있는 RGB LED는 브랜드 이미지에 맞게 모든 RGB 색상으로 점등, 점멸 및 맥동하게 할 수 있습니다. 정밀한 라이트 가이드 기술은 최적의 확산으로 균일한 조명 패턴을 보장합니다. 마운팅 스크류를 통한 전원 공급으로 설치와 유지관리도 간소화됩니다.

로고 옵션
보호 커버는 다음과 같은 옵션으로 제공됩니다:

  • 각인된 피닉스컨택트 로고 포함
  • 각인된 고객 로고 포함(요청 시)
  • 고객 로고를 위한 스티커 필드 포함
  • DIN EN 17186에 따른 "C" 마킹
  • 로고, 스티커 필드 또는 마킹 없음

4단계 중 4단계: 타입 2 충전 소켓을 위한 옵션 셔터 선택

안전 터치 보호
옵션 셔터를 사용하면 일부 유럽 국가에서 표준 요구 사항인 IPXXD 보호 등급을 달성하여 전원 및 신호 접점에 대한 안전한 터치 보호를 보장할 수 있습니다. 따라서 셔터는 전기 안전성을 높이고 충전소를 파손으로부터 보호합니다.

직관적인 작동
직관적 작동 – 충전 커넥터를 꽂기만 하면 셔터가 열립니다. 충전 커넥터를 돌리거나 밀 필요가 없습니다.

호환성
이 셔터 제품은 피닉스컨택트의 모든 타입 2 충전 소켓 및 보호 커버와 호환됩니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

연결 케이블, 타입 2 충전 소켓, 셔터, LED 디스플레이가 있는 보호 커버 등으로 구성된 모듈형 시스템을 세부적인 부분까지 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 시스템을 볼 수 있습니다.

편이성, 안전성 및 2개 상 수상 AC 충전 소켓의 다른 장점에 대해 알아보기

AC 충전 커넥터를 충전소에 연결하는 사람
CHARX connect modular AC 충전 소켓의 케이블 세트에 통합된 PTC 온도 센서
독일 디자인 어워드 2023 및 iF 디자인 어워드 2023을 수상한 CHARX connect modular AC 충전 소켓의 시상식
AC 충전 커넥터를 충전소에 연결하는 사람

전기차 운전자는 일상적인 충전 상황에서 전화를 걸거나 쇼핑을 하기 위해 한 손만 사용해 충전 케이블을 충전 스테이션에 연결해야 하는 경우가 많습니다.

이것이 바로 피닉스컨택트가 한 손으로 조작할 수 있는 AC 충전 소켓을 지속적으로 설계해 온 이유입니다. 다른 손을 사용할 필요 없이 충전 커넥터를 사용하여 보호 커버와 셔터 모두룰 손쉽게 열 수 있습니다. 이 작은 기능 하나가 큰 차이를 만들어내고 많은 고객들로부터 호평을 받고 있습니다.

CHARX connect modular AC 충전 소켓의 케이블 세트에 통합된 PTC 온도 센서

케이블 세트에 통합된 옵션 온도 센서는 이물질이나 오염 등으로 인해 발생할 수 있는 과열로부터 충전 소켓을 안정적으로 보호합니다. 이는 사용자를 위험으로부터 보호하고 많은 비용을 초래하는 충전소 손상을 방지합니다.

센서는 PTC 저항기 체인으로 구성되며, 각 저항기는 전원 접점에 위치합니다. 충전 컨트롤러는 저항 값을 탐지하여 한계 온도를 초과하는 경우 즉시 운전정지를 시작할 수 있습니다.

독일 디자인 어워드 2023 및 iF 디자인 어워드 2023을 수상한 CHARX connect modular AC 충전 소켓의 시상식

CHARX connect modular는 모듈형 설계와 매력적인 디자인으로 두 개의 권위 있는 디자인 상을 수상했습니다.

  • iF 디자인 어워드 2023
  • 독일 디자인 어워드 2023

모든 컴포넌트를 자유롭게 결합하고 고객 애플리케이션의 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있도록 하는 피닉스컨택트의 영리한 모듈형 원리가 이번 수상의 핵심 요소였습니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.