인프라 충전 소켓용의 12 V 전원 공급 장치가 있는 잠금 액추에이터
EV-T2M3SL-E-LOCK12V
-
잠금
1208745
CHARX connect basic, 타입 2, GB/T, 잠금, 액세서리, 잠금 액추에이터: 12 V, 3핀, 단일 코어 전선 없음, 홀더 포함, 플러그 삽입 시 CHARX connect 기본 인프라 충전 소켓 잠금용, IEC 61851-1
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간