CF 3000-2,5
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1205477
피복 분리 및 크림핑 장치, 230 V 버전, 테이프 처리된 절연 페룰용, 0.25 ... 2.5 mm2, 슬리브 길이 8 mm, 변환 키트 0.5 ... 2.5 mm2 포함
제품의 세부 정보
| 일반 | 클래스 2 및 5 표준 PVC 전선에 적합(H05V-K/H07V-K). 기타 전선 및 절연 타입은 제한된 정도까지 처리할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 크림핑 장치 |
| 압축 | 사다리꼴 |
| 전선 타입 | PVC |
| 최소 삽입 길이 | 49 mm |
| 제품 속성 | 공구가 필요 없는 변환 |
| 컬러 코딩된 변환 키트 | |
| 리셋 가능한 통합 카운터 | |
| 테이프 페룰 처리 | |
| 변환 키트 0.5 mm² ... 2.5 mm²가 있는 케이스 포함 | |
| 클래스 2 및 클래스 5 표준 PVC 전선에 적합(H05V-K/H07V-K). 기타 전선 및 절연 타입은 제한된 정도까지 처리할 수 있습니다 | |
| 워크스테이션 교체용 운반 핸들 | |
| 최소 케이블 사이즈 | 0.25 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG | 24 |
| 최대 AWG | 14 |
| 주파수 범위 | 50 Hz |
| 전력 소모량 | 80 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 230 V AC |
| 공급 전압 범위 | 230 V AC (50 Hz) |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 범위, 메트릭 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 11.5 mm |
| 폭 | 165 mm |
| 높이 | 300 mm |
| 길이 | 320 mm |
| 플러그 타입 | 핀 커넥터 패턴 타입 E, F |
| 테스트 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 항목 번호 | 1205477 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3231 |
| GTIN | 4017918116910 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17,190 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 17,190 g |
| 관세 번호 | 84798100 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2 |
호환 가능한 제품
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 변환 키트 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - 페룰 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - 페룰 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - 페룰 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - 페룰 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - 페룰 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - 페룰 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - 페룰 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - 페룰 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - 페룰 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - 페룰 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - 페룰 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - 페룰 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - 페룰 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - 페룰 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - 예비 로케이터 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - 예비 로케이터 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - 예비 로케이터 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - 예비 로케이터 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - 예비 로케이터 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - 예비 로케이터 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - 교체 부품 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - 예비 나이프 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - 예비 나이프 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - 예비 나이프 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - 예비 나이프 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - 예비 나이프 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - 교체 부품 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - 교체 부품 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - 교체 부품 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - 교체 부품 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - 교체 부품 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - 교체 부품 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - 교체 부품 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - 교체 부품 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - 교체 부품 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - 교체 부품 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - 교체 부품 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - 교체 다이 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - 교체 다이 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - 교체 부품 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - 교체 부품 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - 교체 부품 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - 교체 부품 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - 교체 부품 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - 교체 부품 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - 교체 부품 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - 교체 부품 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - 교체 다이 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - 교체 다이 3202782
-
CF 3000 HAUBE - 커버 후드 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - 교체 슬리브 피드 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - 교체 슬리브 피드 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - 교체 슬리브 피드 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - 교체 슬리브 피드 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - 교체 슬리브 피드 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - 교체 슬리브 피드 1205723
-
CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 변환 키트 3202805
-
CF 3000 REVERSETASTE - 교체 부품 3202685
-
CF 3000 SBO - 교체 부품 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 교체 부품 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - 교체 퓨즈 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - 교체 퓨즈 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 교체 퓨즈 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - 케이스 1206120
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 교체 부품 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 교체 부품 3202753
-
CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - 하우징 부품 3202669
-
CF 3000 GUMMIFUESSE - 교체 부품 3202656
-
CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 교체 부품 3202795
이점
전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 높은 표준 품질의 페룰을 사용하여 크림프됩니다.
클래스 2 및 클래스 5 PVC 전선에 적합(H05V-K/H07V-K).
특수 절연 소재 및 연선이 있는 전선은 제한된 정도까지만 조건부로 처리할 수 있습니다.
특수 절연 소재 및 연선이 있는 전선은 제한된 정도까지만 조건부로 처리할 수 있습니다.
특히 전선 사전 조립에 적합
컴팩트 피복 분리 및 크림핑 기계를 사용하면 DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 테이프 처리된 페룰을 처리할 수 있습니다.
페룰 표준 DIN 46228‑4에 따른 색상 코딩으로 인해 컴포넌트 수정을 명확하게 할당할 수 있습니다.
컴팩트 및 경량 설계로 인해 다양한 작업 위치로 이동할 수 있는 휴대용 솔루션으로 사용할 수도 있습니다.
다양한 장치를 1분 내에 다양한 케이블 사이즈에 맞게 조정할 수 있습니다.
1시간에 최대 1200개의 전선을 처리할 수 있습니다.