AI 2,5 - 8 GY-B - 페룰
3201550

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

테이프 처리된 페룰은 특히 크림핑 기계 CF°3000 -2,5용으로 개발되었습니다.
최대 2.5 mm²의 메인 색상 제품으로 제공
특히 CLIPLINE complete 시스템의 모듈형 단자대와 같은 모든 모듈형 단자대의 배선을 위해 사용 가능